??
CAD model selection
K0179.1208X35
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0179 - Handles
Bill of material
K0179.1208X35
BESTKIPP
Order No.
K0179.1208X35
FORM
Form
A
AUSF
version
Rod in stainless steel
D
diameter
8 mm
D1
diameter
M 6
D2
diameter
20 mm
L
Length
35 mm
L1
Length
9 mm
L2
Length
18.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0218 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245072217
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions